Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Ansatsskruvar M4

 (5 Produktserier)

Lista Rutnät

Ansatsskruvar - Insexhuvud

De här ansatsskruvarna, ofta kallade axelbultar, är en fästanordning med cylindrisk del som skiljer skruvens huvud från den gängade delen. Ansatsen är maskinbearbetad till exakt tolerans och fungerar som bäryta för skruvhuvudet.

Ansatsskruvar är praktiska i situationer där monteringsstift, plugg, led, skaft eller glidrörelser behövs. Är något magnetisk, stark och korrosionsresistent men passar inte under tuffare förhållanden.

Den här serien ansatskruvar har huvud med sexkantsspår, och kan enkelt dras åt eller lossas med sexkantsnyckel. Har även ett icke-slätt huvud vilket underlättar greppet. De här skruvarna passar för tillämpningar med elektronik, maskiner och fordon.

  • Ansatsen är maskinbearbetad till exakt tolerans och fungerar som bäryta för skruvhuvudet.
  • Dras lätt åt och lossas med sexkantsnyckel.
  • Är något magnetisk, stark och korrosionsresistent.
Material: 303 Rostfritt stål, Svart stål Serienummer: SRP0137, SRP0136

Ansatsskruvar – Med skalle

Det här sortimentet ansatsskruvar har skalle med sexkants-, torx- eller skårat spår.

  • Sexkantsspår är perfekta för precisionsmontage och utmärkta där utrymmet inte är så stort.
  • Torxspåren ger ordentligt fäste, och är en snabb teknik för överföring av vridmomentet med mindre behov av tryck.
  • I skårade spår kan vanliga skruvmejslar användas och de kräver lägre tryck för iskruvningen än sådana med försänkta öppningar.

Tillverkade av austenitiskt rostfritt stål eller titan som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
  • Tillverkade av austenitiskt rostfritt stål eller titan som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet.
  • Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Material: 303 Rostfritt stål, 316 Rostfritt stål, 416 Rostfritt stål, Titan G2, Titan G5 Färg: , Svart Serienummer: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Ansatsskruvar – Platt huvud

De här ansatsskruvarna med platt skalle, även kallade axelbultar med platt skalle, är en fästanordning som består av ett cylindriskt skaft med med platt huvud i ena änden och en ansats i den andra. Ansatsen är maskinbearbetad till exakt tolerans och fungerar som bäryta för skruvhuvudet.

Ansatsskruvar är praktiska där monteringsstift, plugg, led, skaft eller glidrörelse behövs. Robust och korrosionsresistent, men inte under särskilt besvärliga förhållanden.

Den här serien ansatsskruvar har platt, något välvt huvud med platt undersida. Passar för tillämpningar med låg profil och har tilltalande utseende. Lätt att skruvas i och ur med spårmejsel. De här skruvarna passar för tillämpningar med elektronik, medicintekniska produkter, maskiner och fordon.

  • Robust och korrosionsresistent, men inte under särskilt besvärliga förhållanden.
  • Har platt, något välvt huvud med platt undersida.
  • Passar för tillämpningar med låg profil och har tilltalande utseende.
Material: 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0144.A2

Ansatsskruvar – Skårat huvud

De här ansatsskruvarna, ofta kallade axelbultar, är en fästanordning med cylindriskt huvud och gängat skaft. De har en ansats (axel) som går från huvudet till skaftet som är bearbetat till exakt tolerans. Ansatsskruvar används ofta för att koppla samman två komponenter, där ansatsen funderar som bäryta.

Ansatsskruvar passar i tillämpningar där monteringsstift, plugg, led, skaft eller glidrörelse behövs.

Det här sortimentet ansatsskruvar har skårat huvud och kan skruvas med spårmejsel. De är magnetiska och har utmärkt skruvhållfasthet, men korroderar något lättare än vanliga ansatsskruvar. De här skruvarna passar för tillämpningar med elektronik, maskiner, fordon och konstruktion.

  • Ansats (axel) som går från huvudet till skaftet som är bearbetat till exakt tolerans.
  • Det här sortimentet ansatsskruvar har skårat huvud och kan skruvas med spårmejsel.
  • Magnetisk och med utmärkt skruvhållfasthet, men korroderar något lättare än vanliga ansatsskruvar.
Material: Rostfritt stål Serienummer: SRP0133

Axelbult - Extra lågt huvud

Denna serie ansatsskruvar har ultralåg sexkantsskalle. Skallens höjd hos dessa skruvar med mycket låg profil är cirka 1/3 än hos vanliga ansatsskruvar. Sexkantsspår är idealiskt för precisionsmontering och perfekta där mindre yta är tillgänglig.

De här skruvarna är tillverkade av austenitiskt rostfritt stål som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar. Passar bland annat i läkemedelstillämpningar.

  • Skallens höjd på de här mycket låga skruvarna är ungefär 1/3 av höjden på normala ansatsskruvar.
  • Har sexkantsspår är perfekta för precisionsmontage och används där utrymmet inte är så stort.
  • Passar bland annat i läkemedelstillämpningar.
Material: Svärtat rostfritt 316, 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0134.B4, SRP0134.A4, SR36650