För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(9 Produktserier)
Essentra tillhandahåller rejäla kabelband av hög kvalitet för många olika elektriska och generella tillämpningar. Våra buntband av standardtyp har inbyggt låssystem för att förhindra att de lossnar oavsiktligt.
Fjäderklämmorna fäster ledningar säkert på paneler. Kan fås med skruv- eller snäppmontering.
Försänkt monterade klaffgångjärn används i många olika tillämpningar. De passar bäst för dörrar som installerats i nivå. Serien kallas även ytmonterade gångjärn och erbjuder olika typer av försänkta hål beroende på hur pass starkt stöd som tillämpningen kräver. Finns i olika material för att passa tillämpningar utomhus eller inomhus. Finns också med olika rotationsvinkel.
Klaffgångjärnen med hongängade insatser kallas ibland flaggångjärn eller ytmonterade gångjärn. De är tillverkade av polyamid och har mässingsinsatser, samt är motståndskraftiga mot oljor, fett och de flesta industriella kemikalier. Finns med ett urval storlekar på gångjärnet och monteringsskruvarna.
De här klaffgångjärnen monteras med en tapp på ena klaffen och försänkta skruvar på de motsatta. Denna serie ytmonterade klaffgångjärn, kallas även flaggångjärn, finns i olika material för att kunna användas i de flesta tillämpningar.
Klaffgångjärn med hangängad insats passar bäst för dörrar som monterats i nivå med karmen. Denna serie, kallas även Ytmonterade gångjärn eller flaggångjärn, finns i olika material och stiftstorlekar för att kunna användas i de flesta tillämpningar.
Staplingspelare och distanser för stapelbara fiberrullar, av nylon 6/6, klass UL94 V0, svarta. Dessa fibertillbehör används både för att stapla flera fiberrullar och för att skapa utrymme mellan fiberrullar och kretskortet.
Värmestabiliserade buntband medger ett bredare arbetsområde, t.ex. mer krävande miljöer. Bundbanden i denna serie finns med antingen UL-V2- eller UV-beständigt material, för utomhusbruk.
Kabelbanden kan dessutom återanvändas eftersom de kan öppnas med en enkel mekanism i bandets huvudände. De finns i två modeller.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta