För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(7 Produktserier)
Denna låsbygel ska användas tillsammans med klafflås med låsning genom att dörren/luckan slås igen. Den är av stål och zinkpläterad.
Insatser och buffertar - Gängade, kan används som nivåfötter eller buffertar för små apparater. Materialet i bulten och foten rostar inte, är hållbart och tål besvärliga miljöer.
Serienummer: SR5804
Klafflåsserien består av kraftiga lås som trycks för att låsa stora skåp. Låsen kan öppnas från insidan med hjälp av spärren. För stängning behövs en låsanordning som kan beställas, artikelnummer 016A71E. Olika material, likalåsande och olikalåsande samt IP54-klassning innebär lösningar som passar tillämpningen och ger extra säkerhet.
Serienummer: SR5538
Vibrationsdämpande maskinfästen som absorberar stötar, minskar buller och fäster väl mot golvet. Fästena är perfekta för användning som fötter på maskiner och transportband.
Skruvbara försänkta buffertfötter är perfekta för användning som fötter på små apparater och andra detaljhandelsprodukter. Fötterna fästs med separat skruv, bult eller nit till montaget och är tillverkade av material som inte repar underlaget.
Serienummer: SR1590
Skruvbara buffertar med gängad bult, kan användas som nivåfötter eller buffertar för små utrustningar. Materialet i bulten och foten rostar inte, är hållbart och tål besvärliga miljöer.
Kraftiga skruvbara vibrationsfästen absorberar stötar och minskar bullret med en hög vidhäftning mot golvet. Fästena är perfekta för användning som fötter på maskiner och transportband.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.