Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Plast Skruvmontering Montering på sidan

 (36 Produktserier)

Lista Rutnät

Låsande kabelsäte

Ledade kabelsäten ger en snabb och enkel lösning för att samla och leda kablar och ledningar och håller dem prydligt på plats.

Ingångssystemet med topplåsning säkerställer att kablarna hålls kvar och borta från känsliga komponenter. Kablarna kan enkelt tas bort, när det behövs. Kabelsätet kan enkelt monteras och tas bort med ett tryck med fingertopparna.

Materialet som dessa kabelsäten är gjorda av ger god temperaturstabilitet, såväl som styrka och mekaniskt motstånd.

  • Material: Polyamid 6/6 (PA eller Nylon 6/6)
  • Färg: Natur
  • Alternativ i klass UL94 V0 och UL94 V2
  • Temperaturområde: -40 C upp till +85 C

P-klämmor som skruvas fast

Vinylbeläggning är en mer permanent lösning för att skydda kablar mot vibrationer och skador. Området för skruvmonteringen är tomt för att säkerställa en hård åtdragning. Finns i 14 storlekar för olika buntdiametrar.

PCB – monteringsfötter – skruvas

Monteringsfötter säkrar kretskort mot chassit.

Platt kabelklämma

Dessa flatkabelklämmor är enkla att applicera tack vare tryckmontaget. Det ledade locket gör att kablarna sitter prydligt utan att sträckas av klämman. Finns i olika utföranden beroende på användningsområde.

Serienummer: SR2169

Runda isolerande distanser

Distanserna monteras för hand och kräver ingen monteringsutrustning. De runda avståndshållarna är passar för en mängd tillämpningar och är perfekta för användning där hög mekanisk styrka krävs. De ger en stabil, isolerad avståndshållning för elektroniktillämpningar med hög effekt. De är tillverkade av nylon med mässingsinsatser och är klassade UL94 V-2.

Serienummer: SR2797

Sexkantiga ogängade distanser

Det här är avståndshållare hona mot hona som har ett genomföringshål. En självgängande skruv används för att gänga plasten, vilket ger ett bra fäste. Finns i flera olika skruvstorlekar och med många distanslängder.

Serienummer: SR2791

Självgängande kretskortsstöd

Distanserna har ett unikt självgängande nedre fäste. Det gängade hålet som de träs in i fungerar som form och gängar den nedre delen när den skruvas i. De kan användas endera i ett #8 eller M4 gängat hål. De monteras enkelt för hand med minimal kraft. Det övre fästet är en låsande bajonettnos.

Självhäftande buntbandshållare

Vårt utbud av självhäftande buntbandshållare erbjuder flera olika monteringsalternativ. Levereras självhäftande och kan även skruvas fast. Finns för fast, fyrvägs kabelinstallation eller med vridbar bas. Produktens självhäftande del har en livslängd på ca 1 år från leveransdatum om den förvaras i oöppnad originalförpackning vid rumstemperatur och skyddas mot solljus.

Serienummer: SR1718

Skarvbrickor för fiber - System, sats

Perfekt för att eliminera makro- och mikroböjning som uppkommer om den optiska fibern hanteras felaktigt. Brickorna kan staplas obegränsat och fibern kan dras mellan brickor. Kan användas med skarvhållare, skarvskydd och rör för att begränsa böjning. Lock, brickor och gångjärn säljs också separat.

Skruvmonterad buntbandshållare

Dessa kabelbandshållare finns för olika kabelband och användningsområden.

Serienummer: SR1719

Tryckmonterad buntbandshållare

Tryckmonterade kabelbandshållare, avsedda för fasttryckning och demontering i paneler med förborrade hål.

Serienummer: SR2022

  • av 2