För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(13 Produktserier)
Affischhängare har krokar som kan flyttas längs hängaren för att passa det skyltade materialet. Den starka magneten i basen fäster säkert på metallhyllor medan den justerbara armen kan positioneras i anpassade vinklar.
Flaskringar är perfekta för prislappar eller trycksaker på en flaskhals. De mångsidiga ringarna sitter säkert fast men kan kan enkelt monteras och demonteras.
C-formade frihängande krokar håller fast trycksaker och marknadsföringsmaterial när de används tillsammans med fästclips, sugproppar och andra fästelement.
Frihängande krokar med fjäder håller fast trycksaker och marknadsföringsmaterial när de används tillsammans med fästclips, sugproppar och andra fästelement.
Raka frihängande krokar håller fast trycksaker och marknadsföringsmaterial när de används tillsammans med fästclips, sugproppar och andra fästelement.
S-formade frihängande krokar håller fast trycksaker och marknadsföringsmaterial när de används tillsammans med fästclips, sugproppar och andra fästelement.
Helt gängade pinnbultar och stavar är idealiska för tillämpningar där inget skruvhuvud behövs eller där utrymmet är viktigt. De fästs helt och hållet i materialet, och skruvas hela vägen in.
Magnetplattor för skyltning är magneter av neodym som har otroligt stark magnetism. De här runda magneterna kan användas för kapslingar av hög klass, monteras i förborrade hål eller limmas fast i tillämpningarna.
Med våra ekrade rattar får du bättre grepp och kan lättare positionera och justera maskiner och utrustning. Ett urval material med teknisk polymer ger beständighet mot oljor och fett som ofta finns dessa arbetsmiljöer. I serien finns handtagsmodeller som manövreras på olika sätt för att öka säkerheten.
Med våra ekrade metallrattar får du bättre grepp och kan lättare positionera och justera maskiner och utrustning. I serien finns handtagsmodeller som manövreras på olika sätt för att öka säkerheten.
Maskinrattar avsedda där rejält grepp behövs för justering av stora maskiner. Modellen med fyra ekrarna ger operatören ett bra grepp, och därför används inte handtag. Finns i ett antal material för att passa olika tillämpningar.
Ringmekanismer är perfekta för att hålla ihop flera exemplar av trycksaker, hålla ihop varuprover eller skapa varuprovsböcker. De hållbara, mångsidiga ringmekanismerna snäpps ihop för att hålla ihop föremål.
Stjärnformade honvred och knoppar har en kant med flikar för maximalt grepp och bekvämlighet. De här hållbara stjärnformade knopparna är slagtåliga och kemikaliebeständiga och ger en snygg yta för färdiga tillämpningar som kräver justering.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.