För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(7 Produktserier)
Helt gängade pinnbultar och stavar är idealiska för tillämpningar där inget skruvhuvud behövs eller där utrymmet är viktigt. De fästs helt och hållet i materialet, och skruvas hela vägen in.
Serienummer: SR1985
Med våra ekrade rattar får du bättre grepp och kan lättare positionera och justera maskiner och utrustning. Ett urval material med teknisk polymer ger beständighet mot oljor och fett som ofta finns dessa arbetsmiljöer. I serien finns handtagsmodeller som manövreras på olika sätt för att öka säkerheten.
Med våra ekrade metallrattar får du bättre grepp och kan lättare positionera och justera maskiner och utrustning. I serien finns handtagsmodeller som manövreras på olika sätt för att öka säkerheten.
Maskinrattar avsedda där rejält grepp behövs för justering av stora maskiner. Modellen med fyra ekrarna ger operatören ett bra grepp, och därför används inte handtag. Finns i ett antal material för att passa olika tillämpningar.
Snabbhylsor förhindrar föroreningar i hydraulikledningar vid slangbyte. De tål värme, ozon och nötning och gör det enkelt att montera och demontera buntar
Serienummer: , SR1108, SR1080
Godkända slangskyddshylsor för gruvsäkerhet är täta men inte skrymmande för optimalt UV- och nötningsskydd. Hylsorna är effektiva när det gäller att minska den koncentrerade ström av småhålsläckage med en hög grad av bristningstålighet och god inneslutning av läckage. Godkännanden och certifikat: MSHA-godkännande nr MSHA IC0234/0; uppfyller FED0STD0191 testmetod 5309 för nötningstålighet, uppfyller ASTM D6770 för nötningstålighet för textilnät.
Serienummer: , SR1082
Stjärnformade honvred och knoppar har en kant med flikar för maximalt grepp och bekvämlighet. De här hållbara stjärnformade knopparna är slagtåliga och kemikaliebeständiga och ger en snygg yta för färdiga tillämpningar som kräver justering.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.