För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(7 Produktserier)
Dessa fjädrande spärrstift med keramisk kula och motsvarande fördjupning används för att positionera, anlägga tryck och lyfta av. De består av tre delar: en gängad stomme, en keramisk kula och en fjädringsmekanism. Fjädringen på spärren ger den kraft som behövs för att hålla spärren antingen utsträckt eller indragen.
Skåran underlättar justering och exakt positionering, och spärrens utsträckning eller indragning kan finjusteras för att passa enskilda behov. Den keramiska kulan är mycket hård och resistent mot slitage och korrosion men minskar ändå risken för att skava mot eller skada de parande ytorna.
Lätt att montera och använda, utformad för att hantera stora påfrestningar och högt tryck. Tack vare den gängade stommen är den lätt att integrera i befintliga system och byggnader. Klarar temperaturer upp till 250 C. De här spärrstiften är, tack vare sin hållbarhet och mångsidighet, vanligt förekommande i olika branscher, däribland medicin, optik, ortopedi, maskin- och armaturdesign, belysningsutrustning och elektroniska komponenter.
Dessa fjädrande spärrstift med kula och motsvarande fördjupning används för att positionera, anlägga tryck och lyfta av. De består av tre delar: en gängad stomme, en rostfri kula och en fjädringsmekanism. Fjädringen på spärren ger den kraft som behövs för att hålla spärren antingen utsträckt eller indragen.
Skåran underlättar justering och exakt positionering, och spärrens utsträckning eller indragning kan finjusteras för att passa enskilda behov. Samtidigt som den rostfria kulan väljs för sin enastående korrosionsresistens, säkerställer den spärrens livslängd och tillförlitlighet, till och med under tuffa förhållanden. Dessutom ger kulan av rostfritt stål jämn gång och eliminerar friktion och slitage.
Lätt att montera och använda, utformad för att hantera stora påfrestningar och högt tryck. Tack vare den gängade stommen är den lätt att integrera i befintliga system och byggnader. Klarar temperaturer upp till 250 C. De här spärrstiften är, tack vare sin hållbarhet och mångsidighet, vanligt förekommande i olika branscher, däribland medicin, optik, ortopedi, maskin- och armaturdesign, belysningsutrustning och elektroniska komponenter.
Dessa fjädrande spärrstift med sprint och sexkantsspår används för att positionera, anlägga tryck och lyfta av. Har tre delar: en gängad stomme, en stiftände och en fjädrande del. Har sexkantsspår. Fjädringen på spärren ger den kraft som behövs för att hålla spärren antingen utsträckt eller indragen.
Skåran underlättar justering och exakt positionering, och spärrens utsträckning eller indragning kan finjusteras för att passa enskilda behov. Spärrstiftet kan snabbt dras ut eller dras tillbaka för hand vilket underlättar snabba justeringar eller ändrat läge.
Sexkantshylsan underlättar att arbeta med spärrstiftet med en sexkantsnyckel. Tack vare den gängade stommen är den lätt att integrera i befintliga system och byggnader. Om stiftet är av termoplast kan det klara temperaturer från -30 C till +50 C, men om det är av rostfritt stål klarar det temperaturer på upp till 250 C. De här spärrstiften är, tack vare sin hållbarhet och mångsidighet, vanligt förekommande i olika branscher, däribland medicin, optik, ortopedi, maskin- och armaturdesign, belysningsutrustning och elektroniska komponenter.
Dessa fjäderbelastade spärrstift – Tapp – Med skåra används för att positionera, indexera, anlägga tryck, lyfta av och låsa. De består av tre delar: en gängad stomme body, ett spärrstift och en fjädrande mekanism. Fjädringen på spärren ger den kraft som behövs för att hålla spärren antingen utsträckt eller indragen.
Används ofta för exakt inriktning och säker positionering av komponenter. Utsträckning respektive indragning av spärrstiftet kan låsa respektive frigöra en komponent. Säkerställer exakt inriktning och förhindra oavsiktliga rörelser. När spärrstiftet är utsträckt låses det på plats och förhindrar att komponenten oavsiktligen rör sig eller lossnar.
Lätt att montera och använda, utformad för att hantera stora påfrestningar och högt tryck. Tack vare den gängade stommen är den lätt att integrera i befintliga system och byggnader. Spärrstiftet kan lätt dras ut eller dras tillbaka för hand vilket underlättar snabba justeringar eller ändrat läge. Klarar temperaturer upp till 250 ºC och är vanligt förekommande i industrisektorer som maskin- och armaturdesign, elektronik, medicinsk utrustning och belysningsutrustning
Dessa släta fjädrande spärrstift med sprint och sexkantsspår används för att positionera, anlägga tryck och lyfta av. De består av tre delar: en slät stomme, ett spärrstift och en fjädringsmekanism. Fjädringen på spärren ger den kraft som behövs för att hålla spärren antingen utsträckt eller indragen.
Spärrstiftets ände har rundad spets för att fästa och rikta in sig i tillämpningen.
Den släta stommen underlättar införandet och hålls på plats med presspassning, samtidigt som stiftets ände medger exakt passning och inriktning. Om stiftet är av termoplast kan det klara temperaturer från -30 C till +50 C, men om det är av rostfritt stål klarar det temperaturer på upp till 250 C. De här spärrstiften är, tack vare sin hållbarhet och mångsidighet, vanligt förekommande i olika branscher, däribland medicin, optik, ortopedi, maskin- och armaturdesign, belysningsutrustning och elektroniska komponenter.
Dessa fjädrande spärrstift med ändkula och slät stomme används för att positionera, anlägga tryck och lyfta av. Består av tre delar: en slät stomme, en ändkula och en fjädrande mekanism. De liknar spärrstift med ändstift, men ändkulan ansluter mjukare och håller nere slitaget på både arbetsstycket och spärren.
Spärrens ändkula utgör kontaktpunkt för exakt anslutning och positionering i tillämpningen. Kragen på spärrstiftet har fasthållande funktion och håller spärren säkert på plats när den förts in.
Den släta stommen underlättar införande och snabbt frigörande. Den hålls på plats med presspassning. Klarar temperaturer upp till 250 ºC och är vanligt förekommande inom maskin- och armaturdesign, elektronik, medicinsk utrustning, fordon och belysningsutrustning.
Pallfötter med låg profil, svetsade. De passar för standardglidfötter med metallbas och ger extra styrka och skydd.
Det mjuka stålet skyddar golven och bidrar till lägre bullernivå samtidigt som det kapslar in och skyddar metallfundamentet.
De största stolpstorlekarna förutsätter att rektangulära rör används. Den här serien pallfötter är idealiska för metallpallar och containrar.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.