För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(9 Produktserier)
En fjädrande dörregel arbetar med ett fjädersystem för att låsa och öppna. Denna dörregel är kompatibel med de två kläpparna som beställs för sig beroende på typ av montering.
Avståndshållarna hona mot hona är utformade för att monteras för hand och kräver ingen monteringsutrustning. De passar för en mängd tillämpningar och den gängade distansen gör dem lätta att montera. Finns i flera gängstorlekar och längder, samt sexkantiga och runda.
Vårt sortiment av låsbleck är perfekta för de lås som inte levereras med låsbleck som standard, eller när extra låsbleck krävs
Vårt sortiment av nedsänkta magnetlås är perfekt för användning där en infälld finish krävs - de ser inte bara bra ut, utan ger funktionsfördelar som enkel montering och extra säkerhet.
Våra magnetlås med skruvfästen finns i en mängd olika storlekar och former, för olika dragkrafter och monteringsriktningar för att passa dina behov.
Magnetlås - Infällda i karmen för att ligga i nivå med ytan. I sortimentet finns ett alternativ som snabbt snäpps på plats och ett som skruvas fast för stabilare fasthållning. Sortimentet är lämpligt för olika paneltjocklekar krafter.
Vårt sortiment av magnetlås har estetiska och konstruktionsmässiga fördelar och är perfekt för tillämpningar där knoppar och handtag inte är lämpliga. Finns ytmonterade eller för nedsänkt montage i ett antal olika stilar.
Distanserna monteras för hand och kräver ingen monteringsutrustning. De runda avståndshållarna är passar för en mängd tillämpningar och är perfekta för användning där hög mekanisk styrka krävs. De ger en stabil, isolerad avståndshållning för elektroniktillämpningar med hög effekt. De är tillverkade av nylon med mässingsinsatser och är klassade UL94 V-2.
Ersättningsnycklar för trycklås är exakta, korrekta kopior av den ursprungliga runda nyckeln för lås som man ofta hittar på skjutglasdörrar och montrar i glas.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.