Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Låsande Tryckmontering Flipp-genomföring

 (144 Produktserier)

Lista Rutnät

Fyrkantiga ändskydd

Dessa svarta, fyrkantiga ändskydd av lågdensitetspolyeten utgör ett prydligt skydd för fyrkantiga rörinsatser, delar i SQR-, LSQR- och SIG-serien. De kan användas för finish, skydd och i huvudsak för att täcka vassa rörkanter.



Serienummer: SR1521

Fyrkantiga ändskydd - För tuffa tillämpningar

Dessa fyrkantiga ändskydd av svart PVC finns i olika storlekar som passar för fyrkantiga rör. De fyrkantiga glansiga ändskydden är en perfekt finishprodukt för rörformiga produkter. De är böjliga flexibla och enkla att montera, och ger en tilltalande glansig yta.



Serienummer: SR1523

Förstärkta rörlock

Dessa kraftiga rörlock passar för nominella rörstorlekar, de är prisbilliga men av mycket god kvalitet. De är tillverkade av svart eller gul polyeten. Invändiga ribbor ger god passning och släpper efter att tryck byggts upp. Locken finns med och utan lufthål.



Serienummer: SR1389

Försänkta rörlock

Försänkta täckhattar skyddar rörändar och inre väggar mot korrosion och skada. De kan användas med krankrokar för förflyttning av rör under lagring, transport och utläggning.

I vårt sortiment finns två olika material att välja på. LDPE-alternativet (lågdensitetspolyeten) i svart är lämpligt för kraftiga tillämpningar. Det är resistent mot temperaturer från -30 upp till +60 grader Celsius. Polyeten-alternativet (PE) i gult är mycket flexibelt. Det mjuka materialet gör det lätt att passa större rörstorlekar.

  • Lämpligt för ett antal DIN-rörspecifikationer:frånDN 150upp tillDN 1000.
  • Material: Lågdensitetspolyeten (LDPE) och polyetylen (PE)
  • Färger: svart och gul




Serienummer: SR1370, SR1371

Gasollock

Svarta LPG-kåpor, av lågdensitetspolyeten, som har tagits fram tillsammans med LPG-industrin. De bidrar till att förhindra farligt gasläckge och uppfyller LP Gas Association Code of Practice 15: Part 2.

Delen har ett band för att förhindra att den tappas bort och göra den enklare att byta.

Testtryck:

  • Propan/blandningar (typ 1 & 2) 26 bar
  • Butan (typ 3) 26 bar

Testat av opartiskt organ för att motstå dessa tryck och ge en gastät försegling även vid extrema temperaturer och svåra förhållanden.

  • Testresultat och certifikat kan fås på begäran.




Serienummer: SR1085

Glidfötter som trycks fast

Glidfötter som trycks fast, eller rörinsatser, används ofta vid basen av rörformade produkter som stolsben. Glidfötter som trycks fast ger skydd, inte bara för montaget, utan ännu viktigare för ytan under. Idealiskt skydd för trä, heltäckningsmattor och andra golvytor.

Vårt sortiment av glidfötter som trycks fast har ett brett utbud av materialalternativ att välja mellan, inklusive men inte begränsat till; polyamid (PA), polyeten (PE), akrylnitrilbutadienstyren (ABS), filt och även stål; samt olika ytbehandlingar och färgval att välja mellan.

Vårt erbjuder många modeller, inklusive: kupolformad, vinklad, metallförsedd, räfflad, gängad, lätt och kraftig. Plus massor av former för att passa dina behov, inklusive: rund, oval, rektangulär och fyrkantig.

  • Attraktiv finish ger förstärkt estetiskt uttryck
  • Lättmonterat
  • Säker montering
  • Hållbara och varar länge.

Griphalsfötter

Griphalsfötter, glidfötter med skaft, är ett attraktivt alternativ till hjul med skaft. Införda i benen eller basen av en applikation, gör de att möbler kan flyttas smidigt och enkelt när det behövs. De erbjuder mer stabilitet än ett hjul, som sannolikt rullar fram och tillbaka, särskilt på kaklade eller laminerade ytor.

I vårt sortiment griphalsfötter finns en med bas, eller fot, av av svart polyamid (PA) och galvaniserats stålskaft. Griphalsskaftet gör att de kan monteras snabbt och den släta PA-basen innebär manövrerbarhet utan ansträngning.

Det finns sex typer att välja bland, för en rad olika behov. Typ 4 har ihålig bas.

Hake för låsbara klafflås

Denna låsbygel ska användas tillsammans med klafflås med låsning genom att dörren/luckan slås igen. Den är av stål och zinkpläterad.

Halkfria gummidynor

Halkfria gummidynor är perfekta för att täcka över nivåställarna på maskiner och transportband. Dynorna tål tunga belastningar och ger extra friktion för att förhindra rörelser och glidning.

Handtag med fingergreppsskruv - Räfflade

Räfflade handtag med fingergreppsskruv kan tryckmonteras på skruvar för att ge en liten knopp för åtdragning. De här knopparna kan användas med valfri längd på skruven, och den räfflade kanten är enkel att greppa för åtdragning och lossning.

Serienummer: SR6127

Handtag med fingergreppsskruv - T-handtag

T-handtag med fingergreppsskruv kan tryckmonteras på skruvar för att ge en liten knopp för åtdragning. Knopparna kan användas med valfri längd på skruv och T-utformningen ger extra hävstångseffekt vid åtdragning.

Hattar för insexskruvar

.

  • Används för att dölja och skydda insexskruvhuvud från damm, smuts och skador.
  • Det kan bidra till att minska buller och vibrationer genom att ge en säkrare passning.
  • Används inom elektronik- eller möbelindustrin.
Material: LDPE Färg: Svart Serienummer: SR1805

Hattar för krysskruvar

Dessa hattar, av LDPE, för krysskruvar döljer och skyddar exponerade krysskruvar (phillips) mot damm, smuts och skada. I vår serie finns flera färgalternativ: vitt, svart, och nyanser av brunt.



Serienummer: SR1806

Hattar för nitskruvar

Hattar för nitskruvar ger snabbt en prydlig skruvfinish i många olika tillämpningar. I vårt sortiment finns artiklar av lågdensitetspolyeten och högdensitetspolyeten i vitt, grått, beige och svart. Vi erbjuder också ett stort antal storlekar för att passa dina behov.

Series Code: SR1814, SR1804

Hattar för skruv med insexhuvud

Våra hattar för skruvar med insexhuvud finns olika modeller och material, för att passa olika användningsområden. Används vanligen inuti UPS-boxar när högspänningskablar passerar nära skruvhuvuden av metall, vilket kan inträffa i trånga utrymmen. Hatten kan användas för att förhindra interferens mellan de två, eftersom skruvhuvudet måste vara isolerat. Hattarna kan också skydda mot damm och smuts. I vårt sortiment finns artiklar av silikon och lågdensitetspolyeten i grått, vitt och svart.



Serienummer: SR1628, SR1813

Horisontella insatser för rektangulära insatser

Vi har rörinsatser med olika funktionalitet. Införda i rörens ände, idealiska för att fästa nivåfötter.

Detta sortiment med horisontella insatser är utformade för rektangulära rör, och ger tillämpningen en snygg och prydlig finish.

Det finns fyra alternativ att välja bland för att passa olika sorters sammanfogning. Dessa är:

Typ 1 har 1 nivå och 2 riktningar
Typ 2 har 1 nivå, 2 riktningar och gänga upptill
Typ 3 har 1 nivå, 2 riktningar och gänga nedtill
Typ 4 har 1 nivå, 2 riktningar och 2 gängor

  • Material: nylon
  • Färg: svart




Serienummer: SR1421

Itryckningsbar kabelblindplugg

Blindpluggar används inom plåtindustrin som ett skydd mot vassa kanter och de är perfekta för att försluta håligheter i paneler. De ger en ren yta och en snabb lösning. De finns i ett stort sortiment för att passa olika håldiametrar och paneltjocklekar.



Serienummer: SR6275

Kabelklämmor - Låsande, med gångjärn

Kabelklämmorna har en låsande överdel med gångjärn. Kablarna placeras först i mitten av klämman, sedan placeras överdelen med gångjärnen över kablarna. Klämmans ben placeras i två hål. Överdelen sätts på plats, och håller fast kabeln med hjälp av två skruvar. När skruvarna dras åt, expanderar benen och håller klämman på plats utan att någon mutter behövs. Det innebär att man inte behöver komma åt undersidan av kretskortet.

Kabelklämmor - Tryckmonterade, justerbara

Spärrklämmor håller bunten på plats. Justerbar för ett stort antal buntdiametrar. Trots att bunten låses in går klämman att öppna vid omförläggning. Bra för tillämpningar med stora vibrationer. När klämman har stängts går den inte att öppna igen förrän man lossar på fliken. Finns i antingen UL94 V-2 eller UL94 V-0 material

Kabelklämmor som trycks fast

Kan öppnas och stängas flera gånger för att lägga till och ta bort kablar. Den stora basen gör att den sitter stabilt. Nylon 6/6

Kabelklämmor – Fäste med hullingar, låsbar topp med gångjärn

Håller fast veckade/spiralformade rör eller andra buntar. Invändig räffla längs hela klämmans diameter ger ett bra grepp. Öppningsbar bygel för enkelt underhåll. Fäste med hullingar passar för en stor mängd paneltjocklekar

Konformade papperskåpor

Dessa bruna, koniska kåpor är tillverkade i kräppapper och är lämpliga vid målning eller pulverlackering. De tål temperaturer på upp till 205 grader Celsius och är ett kostnadseffektivt alternativ till silikon. De är tillverkade av en blandning av material som återvunnits efter konsumentledet och nytt råmaterial och är helt återvinningsbara vilket gör dem till ett miljövänligt alternativ.



Serienummer: SR6114

Koniska lock och pluggar - Bred fläns

Koniska kåpor och pluggar med bred fläns ger extra skydd av den omgivande ytan på lagrets yta. Den bredare flänsen hindrar delen från att av misstag tryckas ner genom motparten. Utformad för att användas som plugg eller kåpa. Den koniska profilen gör att delen kan användas som plugg i flera olika innerdiametrar eller som kåpa över flera olika ytterdiametrar.

De här komponenterna med dubbel funktion används vanligen för att skydda mot skador, smuts, fukt och annan påverkan under lagring och transport.

Med sin okomplicerade utformning, de trycks enkelt på plats, är de lätta att få på plats och ta bort.

  • Förhindrar att pluggen av misstag trycks ner genom genom kontaktstycket.
  • Skyddar gängade och ogängade rör, anslutningsportar och åtkomstpunkter mot skador, smuts, skräp och annan påverkan.
  • Passar i hydrauliksystem, fordonskomponenter och kemikalie- samt medicinska branscher.
Material: LDPE Färg: Gul, Röd, Blå Serienummer: SRF0030, SR1001, SR1115

Koniska lock och pluggar - Kraftiga

De koniska locken och pluggarna av LDPE har en tålig vägg och tätningsringar för maximalt skydd. Den koniska profilen gör att den mångsidiga delen kan plugga flera innerdiametrar eller täcka flera ytterdiametrar Vår serie finns i rött och vitt.



Serienummer: SR1003

  • av 6