Menü Arama

Kapak Gergisi Sağ Tutamaklı 135.0 mm Stainless Steel

Montajlı Kapak Gergileri 90 derece katlanarak kolay erişim sağlar ve kapağın kazayla kapanmasını önler. Kapakları ve elektrik panolarını açmak için kullanılır. Sağ el montaj yönü, dayanıklılık ve güç verir. Tespit vidasıyla monte edilir. Gümüş renklidir ve Paslanmaz Çelikten mamuldür.
Ürün kodu:

07940135001E

100 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 50

Herhangi bir miktarda sipariş et

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Toplam Uzunluk 135.0 mm
Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi) 5.0
Kalınlık 2.5 mm
Bitir Natural
Tam Malzeme Stainless Steel
GTIP Numarası 7326909890
Montaj Deliği Çapı 5.4 mm
Taban Uzunluğu 35.0 mm
Montaj Yöntemi Bağlantı Elemanı Vidaları
Aksiyon Tipi Folding
Menteşe Tipi Kapak Gergisi
Gövde Malzemesi Stainless Steel
Montaj Yönelimi Sağ Tutamaklı

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin