Menü Arama

90 derece katlanır Montajlı Kapak Gergileri

Stokta

These Lid Stays are used to support and restrict the movement of lids. These lid stays are meant to keep the lid open at a 90-degree angle, allowing for easy access and preventing the lid from shutting accidentally due to wind outside, draft inside or from an uneven installation. When the lid is closed, the folding characteristic enables compact storage, making them excellent for space-saving applications.

The primary function is stability and safety when accessing storage unit contents. When the lid is open, the lid stay keeps it firmly in place, preventing it from slamming shut and potentially injuring or damaging the user. This function is convenient when the lid must remain open for an extended time, such as while loading or unloading things from a storage chest. It can be used for safety opening upwards as a hatch, as well as a door for lateral movement.

It guarantees durability and strength. It is available in both left and right-hand models and universal mounting versions. It is a less expensive alternative to gas springs and is simple to install and adjust by simply screwing it into position. Typically used in industrial applications.

  • It is meant to keep the lid open at a 90-degree angle, allowing for easy access and preventing the lid from shutting accidentally.
  • Available in universal, left or right-handed versions.
  • It is a less expensive alternative to gas springs.
Malzeme: Zinc Plated Steel, Stainless Steel Renk: Natural Seri Kodu:

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
21 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Sıkıştırma Toplam Uzunluk Montaj Yönelimi Çekme dayanımı (N) Malzeme Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi) Satın Al
71,1919 TL - 79,1022 TL 357 Stokta
202.0 mm
Sol Tutamaklı
4945.0
Zinc Plated Steel
71,1919 TL - 79,1022 TL 1250 Stokta
135.0 mm
Sağ Tutamaklı
4466.0
Zinc Plated Steel
206,7539 TL - 229,7266 TL 2700 Stokta
292.0 mm
Sağ Tutamaklı
304 Stainless Steel
190,5548 TL - 211,7276 TL 50 Stokta
135.0 mm
Sağ Tutamaklı
304 Stainless Steel
76,7334 TL - 85,2591 TL 5880 Stokta
292.0 mm
Sağ Tutamaklı
Zinc Plated Steel
79,0293 TL - 87,8102 TL 684 Stokta
135.0 mm
Sol Tutamaklı
4909.0
Zinc Plated Steel
197,0398 TL - 218,9331 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
317.0
202.0 mm
Sağ Tutamaklı
4310.0
Zinc Plated Steel
5.4
182,7854 TL - 203,095 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
202.0 mm
Sol Tutamaklı
Zinc Plated Steel
5.4
323,6389 TL - 359,5988 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
202.0 mm
Sağ Tutamaklı
Zinc Plated Steel
5.4
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
444.0
202.0 mm
Sağ Tutamaklı
9449.0
Stainless Steel
5.4
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
202.0 mm
Sol Tutamaklı
304 Stainless Steel
76,7334 TL - 85,2591 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
292.0 mm
Sol Tutamaklı
4745.0
Zinc Plated Steel
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
202.0 mm
Sağ Tutamaklı
7572.0
304 Stainless Steel
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
135.0 mm
Sol Tutamaklı
304 Stainless Steel
71,1919 TL - 79,1022 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
202.0 mm
Sağ Tutamaklı
Zinc Plated Steel
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
292.0 mm
Sol Tutamaklı
5664.0
304 Stainless Steel
175,8036 TL - 195,3373 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
135.0 mm
Sağ Tutamaklı
Zinc Plated Steel
5.4
197,0398 TL - 218,9331 TL 480 Stokta
1660.0
292.0 mm
Sol Tutamaklı
4664.0
Zinc Plated Steel
5.4
145,8788 TL - 226,9229 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
135.0 mm
Sol Tutamaklı
Zinc Plated Steel
5.4
756 Stokta
3397.0
292.0 mm
Sağ Tutamaklı
6146.0
Stainless Steel
5.4
  • / 2
Kapak Gergisi Sol Tutamaklı 22.0 mm 5.4 mm 202.0 mm Zinc Plated Steel

07963202002E

Fiyat Aralığı
79,1022 TL - 71,1919 TL

Stok Seviyeleri
357 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    202.0 mm
  • Kalınlık
    2.5 mm
  • Tam Malzeme
    Zinc Plated Steel
  • GTIP Numarası
    7326909890
  • Montaj Deliği Çapı
    5.4 mm
Kapak Gergisi Sağ Tutamaklı 22.0 mm 5.4 mm 135.0 mm Zinc Plated Steel

07963135001E

Fiyat Aralığı
79,1022 TL - 71,1919 TL

Stok Seviyeleri
1250 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    135.0 mm
  • Kalınlık
    2.5 mm
  • Tam Malzeme
    Zinc Plated Steel
  • GTIP Numarası
    7326909890
  • Montaj Deliği Çapı
    5.4 mm
Kapak Gergisi Sağ Tutamaklı 22.0 mm 5.4 mm 292.0 mm 304 Stainless Steel

07940292001E

Fiyat Aralığı
229,7266 TL - 206,7539 TL

Stok Seviyeleri
2700 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    292.0 mm
  • Kalınlık
    2.5 mm
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • GTIP Numarası
    7326909890
  • Montaj Deliği Çapı
    5.4 mm
Kapak Gergisi Sağ Tutamaklı 22.0 mm 5.4 mm 135.0 mm 304 Stainless Steel

07940135001E

Fiyat Aralığı
211,7276 TL - 190,5548 TL

Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    135.0 mm
  • Kalınlık
    2.5 mm
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • GTIP Numarası
    7326909890
  • Montaj Deliği Çapı
    5.4 mm
Kapak Gergisi Sağ Tutamaklı 22.0 mm 5.4 mm 292.0 mm Zinc Plated Steel

07963292001E

Fiyat Aralığı
85,2591 TL - 76,7334 TL

Stok Seviyeleri
5880 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    292.0 mm
  • Kalınlık
    2.5 mm
  • Tam Malzeme
    Zinc Plated Steel
  • GTIP Numarası
    7318190090
  • Montaj Deliği Çapı
    5.4 mm
Kapak Gergisi Sol Tutamaklı 22.0 mm 5.4 mm 135.0 mm Zinc Plated Steel

07963135002E

Fiyat Aralığı
87,8102 TL - 79,0293 TL

Stok Seviyeleri
684 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    135.0 mm
  • Kalınlık
    2.5 mm
  • Tam Malzeme
    Zinc Plated Steel
  • GTIP Numarası
    7326909890
  • Montaj Deliği Çapı
    5.4 mm
Lid Stay Right Handed 292.0 mm Zinc Plated Steel

27963292001

Fiyat Aralığı
218,9331 TL - 197,0398 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    202.0 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    22.0 mm
  • Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi)
    5.4
  • Kalınlık
    4.0 mm
  • Bitir
    Zinc Plated
Lid Stay Left Handed 202.0 mm Zinc Plated Steel

27963202002

Fiyat Aralığı
203,095 TL - 182,7854 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    202.0 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    22.0 mm
  • Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi)
    5.4
  • Kalınlık
    4.0 mm
  • Bitir
    Zinc Plated
Lid Stay Right Handed 202.0 mm Zinc Plated Steel

27963202001

Fiyat Aralığı
359,5988 TL - 323,6389 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    202.0 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    22.0 mm
  • Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi)
    5.4
  • Kalınlık
    4.0 mm
  • Bitir
    Zinc Plated
Kapak Gergisi Sağ Tutamaklı 202.0 mm Stainless Steel

27940202001E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    202.0 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    22.0 mm
  • Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi)
    5.4
  • Kalınlık
    4.0 mm
  • Bitir
    Natural
Kapak Gergisi Sol Tutamaklı 22.0 mm 5.4 mm 202.0 mm 304 Stainless Steel

07940202002E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    202.0 mm
  • Kalınlık
    2.5 mm
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • GTIP Numarası
    7326909890
  • Montaj Deliği Çapı
    5.4 mm
Kapak Gergisi Sol Tutamaklı 22.0 mm 5.4 mm 292.0 mm Zinc Plated Steel

07963292002E

Fiyat Aralığı
85,2591 TL - 76,7334 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    292.0 mm
  • Kalınlık
    2.5 mm
  • Tam Malzeme
    Zinc Plated Steel
  • GTIP Numarası
    7318190090
  • Montaj Deliği Çapı
    5.4 mm
Kapak Gergisi Sağ Tutamaklı 22.0 mm 5.4 mm 202.0 mm 304 Stainless Steel

07940202001E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    202.0 mm
  • Kalınlık
    2.5 mm
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • GTIP Numarası
    7326909890
  • Montaj Deliği Çapı
    5.4 mm
Kapak Gergisi Sol Tutamaklı 22.0 mm 5.4 mm 135.0 mm 304 Stainless Steel

07940135002E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    135.0 mm
  • Kalınlık
    2.5 mm
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • GTIP Numarası
    7326909890
  • Montaj Deliği Çapı
    5.4 mm
Kapak Gergisi Sağ Tutamaklı 22.0 mm 5.4 mm 202.0 mm Zinc Plated Steel

07963202001E

Fiyat Aralığı
79,1022 TL - 71,1919 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    202.0 mm
  • Kalınlık
    2.5 mm
  • Tam Malzeme
    Zinc Plated Steel
  • GTIP Numarası
    7318190090
  • Montaj Deliği Çapı
    5.4 mm
Kapak Gergisi Sol Tutamaklı 22.0 mm 5.4 mm 292.0 mm 304 Stainless Steel

07940292002E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    292.0 mm
  • Kalınlık
    2.5 mm
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • GTIP Numarası
    7326909890
  • Montaj Deliği Çapı
    5.4 mm
Kapak Gergisi Sağ Tutamaklı 135.0 mm Zinc Plated Steel

27963135001E

Fiyat Aralığı
195,3373 TL - 175,8036 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    135.0 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    22.0 mm
  • Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi)
    5.4
  • Kalınlık
    4.0 mm
  • Bitir
    Zinc Plated
Kapak Gergisi Sol Tutamaklı 292.0 mm Zinc Plated Steel

27963292002E

Fiyat Aralığı
218,9331 TL - 197,0398 TL

Stok Seviyeleri
480 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    292.0 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    22.0 mm
  • Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi)
    5.4
  • Kalınlık
    4.0 mm
  • Bitir
    Zinc Plated
Kapak Gergisi Sol Tutamaklı 135.0 mm Zinc Plated Steel

27963135002E

Fiyat Aralığı
226,9229 TL - 145,8788 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    135.0 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    22.0 mm
  • Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi)
    5.4
  • Kalınlık
    4.0 mm
  • Bitir
    Zinc Plated
Kapak Gergisi Sağ Tutamaklı 292.0 mm Stainless Steel

27940292001E


Stok Seviyeleri
756 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    292.0 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    22.0 mm
  • Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi)
    5.4
  • Kalınlık
    4.0 mm
  • Bitir
    Natural