Miktar | Birim fiyatı |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Toplam Uzunluk | 202.0 mm |
---|---|
Toplam Uzunluk | 7.953 in |
Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi) | 5.0 |
Kalınlık | 2.5 mm |
Kalınlık | 0.098 in |
Bitir | Zinc Plated |
Tam Malzeme | Zinc Plated Steel |
GTIP Numarası | 7318190090 |
Montaj Deliği Çapı | 5.4 mm |
Montaj Deliği Çapı | 0.213 in |
Taban Uzunluğu | 35.0 mm |
Taban Uzunluğu | 1.378 in |
Montaj Yöntemi | Fastener Screws |
Aksiyon Tipi | Folding |
Menteşe Tipi | Kapak Gergisi |
Gövde Malzemesi | Zinc Plated Steel |
Montaj Yönelimi | Sağ Tutamaklı |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.