Menü Arama

Kapak Gergisi Sağ Tutamaklı 135.0 mm Zinc Plated Steel

Montajlı Kapak Gergileri 90 derece katlanarak kolay erişim sağlar ve kapağın kazayla kapanmasını önler. Kapakları ve elektrik panolarını açmak için kullanılır. Sağ el montaj yönü, dayanıklılık ve güç verir. Tespit vidasıyla monte edilir. Gümüş renklidir ve Çinko Alaşımdan mamuldür.
Ürün kodu:

27963135001E

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 19 226,9229 TL
20 - 99 162,0878 TL
100 + 145,8788 TL
Standart paket: 20

Herhangi bir miktarda sipariş et

Toplam fiyat:

226,92 TL

1 x 226,9229 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Toplam Uzunluk 135.0 mm
Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe 22.0 mm
Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi) 5.4
Kalınlık 4.0 mm
Bitir Zinc Plated
Tam Malzeme Zinc Plated Steel
GTIP Numarası 7318190090
Montaj Deliği Çapı 5.4 mm
Taban Uzunluğu 35.0 mm
Montaj Yöntemi Bağlantı Elemanı Vidaları
Aksiyon Tipi Folding
Menteşe Tipi Kapak Gergisi
Gövde Malzemesi Zinc Plated Steel
Montaj Yönelimi Sağ Tutamaklı

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin