Menü Arama

Lid Stay Left Handed 202.0 mm Zinc Plated Steel

Montajlı Kapak Gergileri 90 derece katlanarak kolay erişim sağlar ve kapağın kazayla kapanmasını önler. Kapakları ve elektrik panolarını açmak için kullanılır. Sol el montaj yönü, dayanıklılık ve güç verir. Tespit vidasıyla monte edilir. Gümüş renklidir ve Çelikten mamuldür.
Ürün kodu:

27963202002

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
25 - 124 169,1923 TL
125 + 152,273 TL
Standart paket: 25

Şunun katları halinde sipariş ver: 25

Toplam fiyat:

4.229,81 TL

25 x 169,1923 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Toplam Uzunluk 202.0 mm
Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe 22.0 mm
Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi) 5.4
Kalınlık 4.0 mm
Bitir Zinc Plated
Tam Malzeme Zinc Plated Steel
GTIP Numarası 8302100090
Montaj Deliği Çapı 5.4 mm
Taban Uzunluğu 202.0 mm
Montaj Yöntemi Bağlantı Elemanı Vidaları
Aksiyon Tipi Folding
Menteşe Tipi Kapak Gergisi
Gövde Malzemesi Zinc Plated Steel
Montaj Yönelimi Sol Tutamaklı

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin