Menü Arama

Lid Stay Right Handed 292.0 mm Zinc Plated Steel

Montajlı Kapak Gergileri 90 derece katlanarak kolay erişim sağlar ve kapağın kazayla kapanmasını önler. Kapakları ve elektrik panolarını açmak için kullanılır. Sol el montaj yönü, dayanıklılık ve güç verir. Tespit vidasıyla monte edilir. Gümüş renklidir ve Paslanmaz Çelikten mamuldür.
Ürün kodu:

27963292001

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 25

Şunun katları halinde sipariş ver: 25

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Toplam Uzunluk 202.0 mm
Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe 22.0 mm
Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi) 5.4
Kalınlık 4.0 mm
Bitir Zinc Plated
Tam Malzeme Zinc Plated Steel
GTIP Numarası 8302100090
Montaj Deliği Çapı 5.4 mm
Taban Uzunluğu 292.0 mm
Montaj Yöntemi Fastener Screws
Aksiyon Tipi Folding
Menteşe Tipi Cover Stay
Gövde Malzemesi Zinc Plated Steel
Montaj Yönelimi Sağ Tutamaklı

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin