Menü Arama

Dirsekli Menteşe 47.0 mm 45.0 mm Die Cast Zinc Alloy

90 Degree Offset Corner Hinges come in different profiles to fit a combination of possibilities to offset the door to the frame.
Ürün kodu:

1001200E

1440 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 151,257 TL
50 - 249 108,0407 TL
250 + 97,2366 TL
Standart paket: 50

Herhangi bir miktarda sipariş et

Toplam fiyat:

151,26 TL

1 x 151,257 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kanat Kalınlığı 14.0 mm
Toplam Uzunluk 47.0 mm
Toplam Kalınlık 19.0 mm
Toplam Genişlik 45.0 mm
Renk Siyah
Bitir Powder Coated
Malzeme Die Cast Zinc Alloy
Pim Malzemesi Hardened Steel
GTIP Numarası 8302100090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin