Menü Arama

90 Derece Köşe Menteşe

Stokta

90 Degree Offset Corner Hinges come in different profiles to fit a combination of possibilities to offset the door to the frame.

Series Code :SR5504

Seri Kodu: SR5504

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
5 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Kanat Kalınlığı Toplam Uzunluk Montaj Deliği Sayısı Malzeme Toplam Genişlik Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.5 mm
47.0 mm
2
Steel, Zinc Alloy
45.0 mm
1001210E 81 Stokta
6.5 mm
45.0 mm
2
Stainless Steel
47.0 mm
1001200E Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.5 mm
47.0 mm
2
Steel, Zinc Alloy
45.0 mm
96 Stokta
6.5 mm
45.0 mm
0
Zamak
47.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.5 mm
47.0 mm
2
Steel, Zinc Alloy
45.0 mm
Dirsekli Menteşe 47.0 mm 45.0 mm Steel, Zinc Alloy

1001205E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    6.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    47.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    24.0 mm
  • Toplam Genişlik
    45.0 mm
  • Adaptör
    Adapter Not Included
Dirsekli Menteşe 45.0 mm 47.0 mm Stainless Steel

1001210E


Stok Seviyeleri
81 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    6.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    45.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    14.0 mm
  • Toplam Genişlik
    47.0 mm
  • Adaptör
    Adapter Not Included
Dirsekli Menteşe 47.0 mm 45.0 mm Steel, Zinc Alloy

1001200E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    6.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    47.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    19.0 mm
  • Toplam Genişlik
    45.0 mm
  • Adaptör
    Adapter Not Included
Ayaklı Menteşe 45.0 mm 47.0 mm Zamak

1001225E


Stok Seviyeleri
96 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    6.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    45.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    14.0 mm
  • Toplam Genişlik
    47.0 mm
  • Renk
    Black
Dirsekli Menteşe 47.0 mm 45.0 mm Steel, Zinc Alloy

1001207E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    6.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    47.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    26.0 mm
  • Toplam Genişlik
    45.0 mm
  • Adaptör
    Adapter Not Included