Menü Arama

Kablo Salmastrası 3.0 mm 3.0 mm 9.0 mm 0.6 mm

Keskin kenarlı metal panolardan geçen tellerin aşınmasına karşı koruma sağlar.
Ürün kodu:

042030069907

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 + 10,3879 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

5.193,95 TL

500 x 10,3879 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Tam Malzeme Polyvinyl Chloride
Tip Quick Fit Grommet
Gövde Çapı 6.0 mm
Gövde Uzunluğu 0.6 mm
Uyumlu Delik Çapı 6.0 mm
İç Çap 3.0 mm
Toplam Çap 9.0 mm
Toplam Yükseklik 4.6 mm
Panel Kalınlığı 0.6 mm
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin