Quick fit grommets have a beveled edge that allows for faster installation, requiring pressure from only one side to secure into a panel. Ideal when access to the other side of the panel is restricted.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Toplam Çap | İç Çap | Panel Kalınlığı | Tam Malzeme | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,8108 TL - 8,8108 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.689 in
17.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Thermo Plastic Elastomer
|
||
| 13,2478 TL - 13,2478 TL | 29942 Stokta |
1.161 in
29.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Silicone Rubber
|
||
| 6,4833 TL - 6,4833 TL | 80916 Stokta |
0.531 in
13.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Thermo Plastic Elastomer
|
||
| 7,1181 TL - 7,1181 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.772 in
19.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Thermo Plastic Elastomer
|
||
| 16202 | 3,9553 TL - 9,6905 TL | 163325 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
Polyvinyl Chloride
|
|
| 4,6472 TL - 11,3857 TL | 30400 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
Polyvinyl Chloride
|
||
| 3,2668 TL - 8,0035 TL | 82000 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Polyvinyl Chloride
|
||
| 5,7196 TL - 14,0133 TL | 34500 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Polyvinyl Chloride
|
||
| 7,5912 TL - 18,5985 TL | 132000 Stokta |
1.024 in
26.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
Polyvinyl Chloride
|
||
| 10,9347 TL - 10,9347 TL | 62958 Stokta |
0.768 in
19.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Thermo Plastic Elastomer
|
||
| 11,2502 TL - 11,2502 TL | 87936 Stokta |
0.965 in
24.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
Silicone Rubber
|
||
| 5,8354 TL - 5,8354 TL | 9514 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
||
| 5,8354 TL - 5,8354 TL | 1994 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
||
| 2,7757 TL - 6,8007 TL | 220000 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
Polyvinyl Chloride
|
||
| 5,8879 TL - 14,4253 TL | 273600 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
Polyvinyl Chloride
|
||
| 2,7231 TL - 6,6716 TL | 1470000 Stokta |
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
Polyvinyl Chloride
|
||
| 3,785 TL - 9,2736 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.709 in
18.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
Polyvinyl Chloride
|
||
| 9,9253 TL - 24,3171 TL | 10800 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
Polyvinyl Chloride
|
||
| 3,3015 TL - 8,0885 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Polyvinyl Chloride
|
||
| 5,8879 TL - 14,4253 TL | 47600 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
Polyvinyl Chloride
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin