Menü Arama

Kablo Salmastrası 7.0 mm 10.0 mm 13.5 mm 5.9 mm

Keskin kenarlı metal panolardan geçen tellerin aşınmasına karşı koruma sağlar.
Ürün kodu:

042070169928

30364 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 + 15,3506 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

7.675,30 TL

500 x 15,3506 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Tam Malzeme Thermo Plastic Elastomer
Tip Quick Fit Grommet
Uyumlu Delik Çapı 10.0 mm
İç Çap 7.0 mm
Toplam Çap 13.5 mm
Toplam Yükseklik 10.0 mm
Panel Kalınlığı 5.9 mm
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin