Menü Arama

Kablo Salmastrası 10.0 mm 10.0 mm 18.0 mm 6.0 mm

Keskin kenarlı metal panolardan geçen tellerin aşınmasına karşı koruma sağlar.
Ürün kodu:

042100269907

752 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 32,1734 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

3.217,34 TL

100 x 32,1734 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Tam Malzeme Polyvinyl Chloride
Tip Quick Fit Grommet
Gövde Çapı 14.0 mm
Gövde Uzunluğu 6.0 mm
Uyumlu Delik Çapı 14.0 mm
İç Çap 10.0 mm
Toplam Çap 18.0 mm
Toplam Yükseklik 10.0 mm
Panel Kalınlığı 6.0 mm
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin