Menü Arama

Kablo Salmastrası 11.0 mm 11.0 mm 20.0 mm 1.6 mm

Keskin kenarlı metal panolardan geçen tellerin aşınmasına karşı koruma sağlar.
Ürün kodu:

042110069907

2546 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 27,9676 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

2.796,76 TL

100 x 27,9676 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Tam Malzeme Polyvinyl Chloride
Tip Quick Fit Grommet
Gövde Çapı 14.0 mm
Gövde Uzunluğu 1.6 mm
Uyumlu Delik Çapı 14.0 mm
İç Çap 11.0 mm
Toplam Çap 20.0 mm
Toplam Yükseklik 5.5 mm
Panel Kalınlığı 1.6 mm
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin