Menü Arama

Grommet 11.0 mm 11.0 mm 20.0 mm 4.0 mm

This Quick Fit Grommet provides protection against abrasion for wires passing through metal panels with sharp edges. Its snap-in design allows for quick and easy installation. Black and made from PVC. Replaces Item No.(s): 42100169907
Ürün kodu:

20019204

5347 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Tam Malzeme Polyvinyl Chloride
Tip Quick Fit Grommet
Gövde Çapı 14.0 mm
Gövde Uzunluğu 1.6 mm
Uyumlu Delik Çapı 15.0 mm
İç Çap 11.0 mm
Toplam Çap 20.0 mm
Toplam Yükseklik 9.0 mm
Panel Kalınlığı 4.0 mm
GTIP Numarası 3926909790

Ürün 20019204 bu diğer ürünün yerini alır:

Kablo Salmastrası 11.0 mm 11.0 mm 20.0 mm 4.0 mm
Ürün kodu: 042100169907

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin