Menü Arama

Hızlı Takılır Halka 10.0 mm 14.0 mm 17.5 mm 1.5 mm

Hızlı Takılır halkalar, sert pano kenarlarının neden olduğu aşınmadan telleri korur. Konik kenarı sayesinde hızlıca yerine oturup montaj hatlarında zaman tasarrufu sağlar.
Ürün kodu:

QFG-16203

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 8,8108 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

8.810,80 TL

1000 x 8,8108 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Tam Malzeme Thermo Plastic Elastomer
Tip Quick Fit Grommet
Uyumlu Delik Çapı 14.0 mm
İç Çap 10.0 mm
Toplam Çap 17.5 mm
Toplam Yükseklik 8.0 mm
Panel Kalınlığı 1.5 mm
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin