Menü Arama

Kablo Salmastrası 15.4 mm 24.7 mm .8 mm

Döner Halka, keskin kenarlı metal panolardan geçen tellerin aşınmasına karşı koruma sağlar. Bu parça NAS1368 standardına uygundur.
Ürün kodu:

GFA-N10A

97 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 40,3744 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

4.037,44 TL

100 x 40,3744 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
Özel Nitelikler Minimum and Maximum Panel Thickness are per NAS Standard
Tip Flip Grommet
Uyumlu Delik Çapı 19.8 mm
Dudak Altı Yükseklik 6 mm
Toplam Çap 24.7 mm
Toplam Yükseklik 9.2 mm
Panel Kalınlığı .8 mm
Tam Malzeme Polyamide
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Askeri Nitelik NAS1368-N10A
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin