Döner Halkalar, dış yüzeydeki flanşlar sayesinde kendinden tespit edilebilen özelliklere sahiptir. Böyle hızlı ve güvenli bir şekilde takılırlar. Bu parça NAS1368-N10D özellikleriyle uyumludur.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu Delik Çapı | İç Çap | Panel Kalınlığı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,568 TL - 30,568 TL | 100 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 35,9584 TL - 35,9584 TL | 347 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 31,858 TL - 31,858 TL | 199 Stokta |
0.626 in
15.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 34,5686 TL - 34,5686 TL | 1200 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 40,795 TL - 40,795 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.78 in
19.8 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
||
| 24,0774 TL - 24,0774 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.031 in
26.2 mm
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
| 31,6476 TL - 31,6476 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.5 in
12.7 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
| 40,3744 TL - 40,3744 TL | 97 Stokta |
0.78 in
19.8 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 34,8019 TL - 34,8019 TL | 100 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 40,2692 TL - 40,2692 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.78 in
19.8 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 23,762 TL - 23,762 TL | 57 Stokta |
1.031 in
26.2 mm
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin