GFA-N10B
Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
100 + | 40,2692 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Renk | Natural |
---|---|
Özel Nitelikler | Minimum and Maximum Panel Thickness are per NAS Standard |
Tip | Flip Grommet |
Uyumlu Delik Çapı | 19.8 mm |
Uyumlu Delik Çapı | 0.78 in |
Dudak Altı Yükseklik | 7.5 mm |
Dudak Altı Yükseklik | 0.295 in |
Toplam Çap | 24.7 mm |
Toplam Çap | 0.972 in |
Toplam Yükseklik | 10.7 mm |
Toplam Yükseklik | 0.421 in |
Panel Kalınlığı | 2.0 mm |
Panel Kalınlığı | 0.079 in |
Tam Malzeme | Polyamide |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
Askeri Nitelik | NAS1368-N10B |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.