Menü Arama

Kablo Salmastrası 21.7 mm 31.0 mm 1.8 mm

Döner Halka, keskin kenarlı metal panolardan geçen tellerin aşınmasına karşı koruma sağlar. Bu parça NAS1368 standardına uygundur.
Ürün kodu:

GFA-N14B

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 24,0774 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

2.407,74 TL

100 x 24,0774 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
Özel Nitelikler Minimum and Maximum Panel Thickness are per NAS Standard
Tip Flip Grommet
Uyumlu Delik Çapı 26.2 mm
Dudak Altı Yükseklik 7.5 mm
Toplam Çap 31.0 mm
Toplam Yükseklik 10.7 mm
Panel Kalınlığı 1.8 mm
Tam Malzeme Polyamide
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Askeri Nitelik NAS1368-N14B
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin