Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
100 + | 35,9584 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Renk | Natural |
---|---|
Özel Nitelikler | Minimum and Maximum Panel Thickness are per NAS Standard |
Tip | Flip Grommet |
Uyumlu Delik Çapı | 9.5 mm |
Uyumlu Delik Çapı | 0.374 in |
Dudak Altı Yükseklik | 7.5 mm |
Dudak Altı Yükseklik | 0.295 in |
Toplam Çap | 14.4 mm |
Toplam Çap | 0.567 in |
Toplam Yükseklik | 10.7 mm |
Toplam Yükseklik | 0.421 in |
Panel Kalınlığı | 2.5 mm |
Panel Kalınlığı | 0.098 in |
Tam Malzeme | Polyamide |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
Askeri Nitelik | NAS1368-N4B |
Price per piece incl VAT | 24.0896 TRY |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.