Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
100 + | 34,5686 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Renk | Natural |
---|---|
Özel Nitelikler | Minimum and Maximum Panel Thickness are per NAS Standard |
Tip | Flip Grommet |
Uyumlu Delik Çapı | 12.7 mm |
Uyumlu Delik Çapı | 0.5 in |
Dudak Altı Yükseklik | 9.1 mm |
Dudak Altı Yükseklik | 0.360 in |
Toplam Çap | 17.6 mm |
Toplam Çap | 0.693 in |
Toplam Yükseklik | 12.3 mm |
Toplam Yükseklik | 0.484 in |
Panel Kalınlığı | 4.1 mm |
Panel Kalınlığı | 0.161 in |
Tam Malzeme | Polyamide |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
Askeri Nitelik | NAS1368-N6C |
Price per piece incl VAT | 23.1587 TRY |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.