Menü Arama

Yaylı Geçmeli Burç Open 3.0 mm 0.500 in PA

Açık Burçlar, bölünmüş tasarımları sayesinde yaygın pano kalınlıklarına kolayca geçer. Açık tasarımı ise burçların hâlihazırda demet içeren deliklere montajına imkan verir. UL94 V2 standardına uygun malzemeden mamuldür.
Ürün kodu:

PGSC-1319A

13108 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 + 7,402 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

3.701,00 TL

500 x 7,402 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Açık/Kapalı
Özel Nitelikler Easy to push in design
Flanş Yüksekliği 1.0 mm
Kafa Çapı 21.8 mm
Azami Pano Kalınlığı 3.0 mm
Tam Malzeme Poliamid 66
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
UL/CSA Tanımı UL E320906
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin