Menü Arama

Açık/Kapalı Evrensel Kablo Burçları

Stokta

Open Bushings that are universal in nature feature an easy to push in design. This allows them to easily lock into place at common panel thickesses. The split design allows side entry of pre-assembled cords, cables or tubes that have segments larger than the bushings internal diameter, such as connectors.

They offer ideal protection for wires, cables and tubing from unfinished, sharp edges. The open design allows the bushing to be assembled into holes that already contain a bundle. They can be adjusted to accept various diameters and shapes. Effortlessly installed with fingertip pressure, meaning no tools are required for installation.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colour: Black
  • UL94 V2 Flame Rated

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
4 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uyumlu Delik Çapı Pano Kalınlık Aralığı Satın Al
589659 Stokta
327410 Stokta
420000 Stokta
198625 Stokta
Yaylı Geçmeli Burç Open 3.0 mm Nylon 6/6

PGSC-2128A


Stok Seviyeleri
589659 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Açık/Kapalı
    Open
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Kafa Çapı
    29.5 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.0 mm
Yaylı Geçmeli Burç Open 3.0 mm Nylon 6/6

PGSC-1319A


Stok Seviyeleri
327410 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Açık/Kapalı
    Open
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Kafa Çapı
    21.8 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.0 mm
Yaylı Geçmeli Burç Open 3.0 mm Nylon 6/6

PGSC-1926A


Stok Seviyeleri
420000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Açık/Kapalı
    Open
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Kafa Çapı
    27.0 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.0 mm
Yaylı Geçmeli Burç Open 3.0 mm Nylon 6/6

PGSC-1422A


Stok Seviyeleri
198625 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Açık/Kapalı
    Open
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
  • Kafa Çapı
    23.8 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.0 mm