PGSC-1422A
Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
500 + | 8,2115 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Renk | Black |
---|---|
Açık/Kapalı | Aç |
Özel Nitelikler | Easy to push in design |
Flanş Yüksekliği | 1.0 mm |
Flanş Yüksekliği | 0.039 in |
Kafa Çapı | 23.8 mm |
Kafa Çapı | 0.937 in |
Azami Pano Kalınlığı | 3.0 mm |
Azami Pano Kalınlığı | 0.118 in |
Tam Malzeme | Poliamid 66 |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
UL/CSA Tanımı | UL E320906 |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.