Menü Arama

Vida ve Kilit Desteği 12.7 mm PA

Kilitsiz süngü burunlu ara parçası yivli bir gövdeye sahiptir, alt dişi dişliyle süpürgelik veya panoya vidalanır. Bu ürün UL94-V2 standardına uygun malzemeyle üretilmiştir.
Ürün kodu:

100112700002

6425 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 10,02 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

1.002,00 TL

100 x 10,02 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
A Deliği Tutturma Tipi Yaylı Kilit Parçası
B Deliği Tutturma Tipi Erkek Diş Parça
Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) M4
Delik Çapı A 4.0 mm
Ara Parça Uzunluğu 12.7 mm
Diş Uzunluğu 6.4 mm
Tam Malzeme Poliamid 66
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Stil 1
Kilitlenme Kafa Yüksekliği A 9.0 mm
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin