Bu ara parçaları altıgen bir somunla sıkı tespit edilen erkek diş açılmış bir uca sahiptir. Üst ucu BDK'nı yerine sabitleyen, yaylı kilitlemeli bir süngü burna sahiptir.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Ürün kodu | Fiyat aralığı | Stok Durumu | Panel Kalınlığı | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al |
---|---|---|---|---|---|---|
8,3179 TL - 9,242 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
#8-32
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
7,3284 TL - 7,3284 TL | 3000 Stokta |
|
M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
7,3284 TL - 7,3284 TL | 15083 Stokta |
|
M4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
7,3284 TL - 7,3284 TL | 60000 Stokta |
|
M3
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
6,0247 TL - 6,8853 TL | 7036 Stokta |
|
M3
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
6,0247 TL - 6,8853 TL | 2998 Stokta |
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
6,0247 TL - 6,8853 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M4
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
6,0247 TL - 6,8853 TL | 2903 Stokta |
|
M3
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
7,6859 TL - 7,6859 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M3
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
4,805 TL - 4,805 TL | 1000 Stokta |
|
#2 (M2)
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
3,8482 TL - 3,8482 TL | 26000 Stokta |
|
#2 (M2)
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
4,805 TL - 4,805 TL | 2655 Stokta |
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
3,3031 TL - 3,67 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
#6-32
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
7,3284 TL - 7,3284 TL | 590 Stokta |
|
M3
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
7,3284 TL - 7,3284 TL | 2968 Stokta |
|
M4
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
3,8482 TL - 3,8482 TL | 500 Stokta |
|
#2 (M2)
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
4,805 TL - 4,805 TL | 1485 Stokta |
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
3,8482 TL - 3,8482 TL | 17849 Stokta |
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
3,8482 TL - 3,8482 TL | 13000 Stokta |
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
6,0247 TL - 6,8853 TL | 2998 Stokta |
|
M3
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.