Menü Arama

Vidayla Tespit Edilir Ara Parça 9.6 mm #6 UL94 V-2

This clip-in top support with tension wings has a round solid body and is fixed down with a 3.5mm self taping screw. This item is manufactured with material rated UL94 V-2.
Ürün kodu:

100209100002

193100 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 7,8856 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

788,56 TL

100 x 7,8856 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
A Deliği Tutturma Tipi Yaylı Kilit Parçası
B Deliği Tutturma Tipi Dişi Diş Parça
Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) #6
Delik Çapı A 4.0 mm
Ara Parça Uzunluğu 9.6 mm
Tam Malzeme Nylon 6/6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Kilitlenme Kafa Yüksekliği A 8.0 mm
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin