Menü Arama

Dişli Vida Desteği 25.4 mm M4 Dişi Diş Parça

Kilitsiz süngü burunlu ara parçası yivli bir gövdeye sahiptir, alt dişi dişliyle süpürgelik veya panoya vidalanır. Bu ürün UL94-V2 standardına uygun malzemeyle üretilmiştir.
Ürün kodu:

CBS-TF-M4-16-01

3000 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 4,1099 TL
5000 - 9999 3,7939 TL
10000 + 3,5942 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

4.109,90 TL

1000 x 4,1099 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
A Deliği Tutturma Tipi Kilitsiz Parça
B Deliği Tutturma Tipi Dişi Diş Parça
Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) M4
Gövde Çapı 7.1 mm
Delik Çapı A 4.0 mm
Ara Parça Uzunluğu 25.4 mm
Diş Uzunluğu 7.9 mm
Tam Malzeme Nylon 6/6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Kilitlenme Kafa Yüksekliği A 10.2 mm
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin