| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 5,8287 TL |
| 5000 - 9999 | 5,3806 TL |
| 10000 + | 5,0977 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Renk | Doğal renk |
|---|---|
| A Deliği Tutturma Tipi | Kilitsiz Parça |
| B Deliği Tutturma Tipi | Dişi Diş Parça |
| Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | M4 |
| Gövde Çapı | 7.1 mm |
| Gövde Çapı | 0.28 in |
| Delik Çapı A | 0.157 in |
| Delik Çapı A | 4.0 mm |
| Ara Parça Uzunluğu | 25.4 mm |
| Ara Parça Uzunluğu | 1 in |
| Diş Uzunluğu | 7.9 mm |
| Diş Uzunluğu | 0.311 in |
| Tam Malzeme | Nylon 6/6 |
| Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-0 |
| Kilitlenme Kafa Yüksekliği A | 0.402 in |
| Kilitlenme Kafa Yüksekliği A | 10.2 mm |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin