Menü Arama

Vida ve Kilit Desteği M3 9.5 mm PA Natural

Sapmalı devre kartı desteği altıgen bir gövdeye sahiptir ve somunu ana karta veya panoya tespit etmek için hazır vida dişli taban içerir. Yaylı geçen kilitli üst parçası devre kartını güvene alır. UL94-V2 standardına uygun malzemeyle üretilmiştir.
Ürün kodu:

HMSP-TM-M3-6-01

3000 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 7,3284 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

7.328,40 TL

1000 x 7,3284 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
A Deliği Tutturma Tipi Kilitsiz Parça
B Deliği Tutturma Tipi Erkek Diş Parça
Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) M3
Delik Çapı A 3.9 mm
Ara Parça Uzunluğu 9.5 mm
Diş Uzunluğu 6.0 mm
Tam Malzeme Poliamid 66
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Kilitlenme Kafa Yüksekliği A 3.6 mm
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin