Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 + | 7,3284 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Renk | Natural |
---|---|
A Deliği Tutturma Tipi | Kilitsiz Parça |
B Deliği Tutturma Tipi | Erkek Diş Parça |
Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | M4 |
Delik Çapı A | 3.9 mm |
Delik Çapı A | 0.154 in |
Ara Parça Uzunluğu | 12.7 mm |
Ara Parça Uzunluğu | 0.5 in |
Diş Uzunluğu | 6.0 mm |
Diş Uzunluğu | 0.236 in |
Tam Malzeme | Poliamid 66 |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
Kilitlenme Kafa Yüksekliği A | 3.6 mm |
Kilitlenme Kafa Yüksekliği A | 0.142 in |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.