Menü Arama

Vida ve Kilit Desteği M4 UL94 V-0 9.5 mm PA

Sapmalı devre kartı desteği tırtıklı bir gövdeye sahiptir ve somunu ana karta veya panoya tespit etmek için hazır vida dişli taban içerir. Kilitli süngü burunlu üst parçası devre kartını güvene alır. UL94 V-0 standardına uygun malzemeyle üretilmiştir.
Ürün kodu:

MSCBS-6-19

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 9,1158 TL
5000 - 9999 8,3871 TL
10000 + 7,9701 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

9.115,80 TL

1000 x 9,1158 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
A Deliği Tutturma Tipi Yaylı Kilit Parçası
B Deliği Tutturma Tipi Erkek Diş Parça
Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) M4 x 0.7
Delik Çapı A 4.0 mm
Ara Parça Uzunluğu 9.5 mm
Diş Uzunluğu 6.4 mm
Tam Malzeme Poliamid 66
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0
Stil 2
Kilitlenme Kafa Yüksekliği A 10.2 mm
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin