MSCBST-M3-7-01
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 6,8853 TL |
| 5000 - 9999 | 6,2965 TL |
| 10000 + | 6,0247 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Renk | Doğal renk |
|---|---|
| A Deliği Tutturma Tipi | Yaylı Kilit Parçası |
| B Deliği Tutturma Tipi | Erkek Diş Parça |
| Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | M3 |
| Gövde Çapı | 4.4 mm |
| Gövde Çapı | 0.173 in |
| Delik Çapı A | 0.098 in |
| Delik Çapı A | 2.5 mm |
| Ara Parça Uzunluğu | 0.437 in |
| Ara Parça Uzunluğu | 11.1 mm |
| Diş Uzunluğu | 0.252 in |
| Diş Uzunluğu | 6.4 mm |
| Tam Malzeme | Poliamid 66 |
| Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
| Kilitlenme Kafa Yüksekliği A | 2.0 mm |
| Kilitlenme Kafa Yüksekliği A | 0.079 in |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin