Menü Arama

Vida ve Kilit Desteği M3 UL94 V-2 14.3 mm PA

Sapmalı devre kartı desteği tırtıklı bir gövdeye sahiptir ve bir somun ve yaylı kilitlemeli üst parçayla tespit etmek için hazır vida dişli taban içerir. UL94-V2 standardına uygun malzemeyle üretilmiştir.
Ürün kodu:

MSCBST-M3-9-01

3000 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 6,8853 TL
5000 - 9999 6,2965 TL
10000 + 6,0247 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

6.885,30 TL

1000 x 6,8853 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
A Deliği Tutturma Tipi Yaylı Kilit Parçası
B Deliği Tutturma Tipi Erkek Diş Parça
Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) M3
Gövde Çapı 4.4 mm
Delik Çapı A 2.5 mm
Ara Parça Uzunluğu 14.3 mm
Diş Uzunluğu 6.4 mm
Tam Malzeme Poliamid 66
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Kilitlenme Kafa Yüksekliği A 2.0 mm
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin