Menü Arama

N/A 15.9 mm (L) #6-32 Erkek Diş Parça

Sapmalı devre kartı desteği yekpare bir gövdeye sahiptir ve somunu ana karta veya panoya tespit etmek için hazır vida dişli taban içerir. Yaylı geçen kilitli üst parçası devre kartını güvene alır. UL94-V2 standardına uygun malzemeyle üretilmiştir.
Ürün kodu:

SCBST-10-01

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 5,972 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

5.972,00 TL

1000 x 5,972 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
A Deliği Tutturma Tipi Yaylı Kilit Parçası
B Deliği Tutturma Tipi Erkek Diş Parça
Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) #6-32
Gövde Çapı 4.4 mm
Delik Çapı A 2.5 mm
Ara Parça Uzunluğu 15.9 mm
Diş Uzunluğu 6.4 mm
Tam Malzeme Nylon 6/6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Kilitlenme Kafa Yüksekliği A 2.0 mm
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin