Menü Arama

Altıgen Kapak 40.5 mm 31.0 mm (H) Natural

Bükülemeyen tasarımlı Altıgen Kapak, takmayı ve çıkarmayı kolaylaştırır. Yaygın hidrolik kaplin boyutlarına uyar. Yuvarlak elemanları korumaya uygundur
Ürün kodu:

490646

12677 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 10,7245 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

1.072,45 TL

100 x 10,7245 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 40.5 mm
Diş Boyutu 15/16 in;1.000 in;M36
Renk Natural
Tam Malzeme Low Density Polyethylene
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin