Menü Arama

Altıgen Kapaklar

Stokta

Hexagonal caps are intended to cover hex-shaped fittings, bolts and nuts. Available in all conventional hydraulic coupling sizes. Due to the their adaptability, these caps can also be used to protect spherical components.

Altıgen Kapaklar, kolayca takılıp çıkarılan sert bir tasarıma sahiptir. Tüm standart hidrolik kaplin boyutlarında mevcuttur.

  • Yuvarlak bileşenleri korumaya da uygundur.
  • Esnek ve uygun maliyetli.
Malzeme: LDPE Renk: Natural Seri Kodu: SR1127

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
15 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu d1 h H Diş Standardı Satın Al
49536 Stokta
M14; 1/2 in UNF
16.7 mm
20.0 mm
32.0 mm
Metrik
1334389 Stokta
15.7 mm
20.0 mm
32.0 mm
288486 Stokta
23.6 mm
28.0 mm
42.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M24; 5/8 in BSP
29.6 mm
30.0 mm
44.0 mm
BSP
184986 Stokta
M36; 1 in BSP; 1 5/16 in UNF
40.5 mm
31.0 mm
45.0 mm
UNF
165858 Stokta
24.6 mm
28.0 mm
42.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M26; 3/4 in BSP; 1 1/16 in UNF
31.6 mm
30.0 mm
44.0 mm
BSP
405270 Stokta
M10
10.7 mm
16.0 mm
28.0 mm
Metrik
6000 Stokta
M16; 1/4 in BSP; 9/16 in UNF
18.7 mm
25.0 mm
39.0 mm
BSP
336000 Stokta
M22; 1/2 in BSP; 7/8 in UNF
26.6 mm
28.0 mm
42.0 mm
BSP
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M18; 3/8 in BSP; 3/4 in UNF
21.6 mm
25.0 mm
39.0 mm
BSP
81000 Stokta
M30
35.5 mm
30.0 mm
44.0 mm
Metrik
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M12, 1/8 in BSP, 7/16 in UNF
13.7 mm
18.0 mm
30.0 mm
156582 Stokta
28.6 mm
30.0 mm
44.0 mm
7200 Stokta
37.5 mm
31.0 mm
45.0 mm
Altıgen Kapak 16.7 mm 20.0 mm (H) Doğal renk LDPE

490635


Stok Seviyeleri
49536 Stokta
Özellikler
  • d1
    16.7 mm
  • h
    20.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • Diş Boyutu
    M14; 1/2 in UNF
  • Diş Standardı
    Metrik
Altıgen Kapak 15.7 mm 20.0 mm (H) Doğal renk LDPE

490634


Stok Seviyeleri
1334389 Stokta
Özellikler
  • d1
    15.7 mm
  • h
    20.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Altıgen Kapak 23.6 mm 28.0 mm (H) Doğal renk LDPE

490638


Stok Seviyeleri
288486 Stokta
Özellikler
  • d1
    23.6 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Altıgen Kapak 29.6 mm 30.0 mm (H) Doğal renk LDPE

490642


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    29.6 mm
  • h
    30.0 mm
  • H
    44.0 mm
  • Diş Boyutu
    M24; 5/8 in BSP
  • Diş Standardı
    Metrik
Altıgen Kapak 40.5 mm 31.0 mm (H) Doğal renk LDPE

490646


Stok Seviyeleri
184986 Stokta
Özellikler
  • d1
    40.5 mm
  • h
    31.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • Diş Boyutu
    M36; 1 in BSP; 1 5/16 in UNF
  • Diş Standardı
    Metrik
Altıgen Kapak 24.6 mm 28.0 mm (H) Doğal renk LDPE

490639


Stok Seviyeleri
165858 Stokta
Özellikler
  • d1
    24.6 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Altıgen Kapak 31.6 mm 30.0 mm (H) Doğal renk LDPE

490643


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    31.6 mm
  • h
    30.0 mm
  • H
    44.0 mm
  • Diş Boyutu
    M26; 3/4 in BSP; 1 1/16 in UNF
  • Diş Standardı
    Metrik
Altıgen Kapak 10.7 mm 16.0 mm (H) Doğal renk LDPE

490632


Stok Seviyeleri
405270 Stokta
Özellikler
  • d1
    10.7 mm
  • h
    16.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Diş Standardı
    Metrik
Altıgen Kapak 18.7 mm 25.0 mm (H) Doğal renk LDPE

490636


Stok Seviyeleri
6000 Stokta
Özellikler
  • d1
    18.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • Diş Boyutu
    M16; 1/4 in BSP; 9/16 in UNF
  • Diş Standardı
    UNF
Altıgen Kapak 26.6 mm 28.0 mm (H) Doğal renk LDPE

490640


Stok Seviyeleri
336000 Stokta
Özellikler
  • d1
    26.6 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • Diş Boyutu
    M22; 1/2 in BSP; 7/8 in UNF
  • Diş Standardı
    UNF
Altıgen Kapak 21.6 mm 25.0 mm (H) Doğal renk LDPE

490637


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    21.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • Diş Boyutu
    M18; 3/8 in BSP; 3/4 in UNF
  • Diş Standardı
    Metrik
Altıgen Kapak 35.5 mm 30.0 mm (H) Doğal renk LDPE

490644


Stok Seviyeleri
81000 Stokta
Özellikler
  • d1
    35.5 mm
  • h
    30.0 mm
  • H
    44.0 mm
  • Diş Boyutu
    M30
  • Diş Standardı
    Metrik
Altıgen Kapak 13.7 mm 18.0 mm (H) Doğal renk LDPE

490633


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    13.7 mm
  • h
    18.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12, 1/8 in BSP, 7/16 in UNF
  • Renk
    Doğal renk
Altıgen Kapak 28.6 mm 30.0 mm (H) Doğal renk LDPE

490641


Stok Seviyeleri
156582 Stokta
Özellikler
  • d1
    28.6 mm
  • h
    30.0 mm
  • H
    44.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Altıgen Kapak 37.5 mm 31.0 mm (H) Doğal renk LDPE

490645


Stok Seviyeleri
7200 Stokta
Özellikler
  • d1
    37.5 mm
  • h
    31.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene