Sızdırmazlık Vidaları, altıgen tahrikli alyan başa sahiptir. Altıgen tahrikli olması sebebiyle hassas kurumlar ile daha az yüzey alanı olduğu durumlarda idealdir. Korozyona dayanıklı ve biraz manyetik olan Paslanmaz Çelikten mamuldür.
Sızdırmazlık vidaları O-Halka ile tasarlanmış bir bağlantı elemanı olup çeşitli uygulamalarda gaz ve sıvı gibi kirleticilere karşı çift yönlü güvenli koruma sağlayarak hassas ekipmanlarda hasar riskini en az indirir. Su, toz ve diğer kirleticilerin girmesini önleyerek emniyetli ve güvenilir bir bağlantı sağlar.
Sızdırmazlık vidaları, dolaplar gibi uygulamalarda dişli ve dişsiz deliklerde ya da otomotiv ve elektrik sektörlerinde kullanılır. Lütfen dikkat: Sızdırmazlık vidalarımız, sızdırmazlık özelliği gereken uygulamalarda kullanım için tasarlanmıştır. Sızdırmazlık özelliği gerektirmeyen standart bağlantı elemanlarıyla veya sızdırmazlık vidalarının sunduğu sızdırmazlık özelliğini sunmayan ve halkaya zarar verebilecek O-Halka ile karıştırılabilir.
Malzeme: 316 Stainless Steel, 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0174
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 max | h1 max | Malzeme | A/F | d1 | l1 | d3 ±0.05 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 584 Stokta |
7.6
|
2.2
|
303 Stainless Steel
|
2.5
|
M4
|
20.0
|
4.5
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.5
|
3.3
|
303 Stainless Steel
|
4.0
|
M6
|
25.0
|
6.8
|
|||
| 33 Stokta |
17.5
|
5.5
|
303 Stainless Steel
|
6.0
|
M10
|
30.0
|
10.6
|
|||
| 47 Stokta |
17.5
|
5.5
|
303 Stainless Steel
|
6.0
|
M10
|
20.0
|
10.6
|
|||
| 4245 Stokta |
9.5
|
2.8
|
303 Stainless Steel
|
3.0
|
M5
|
16.0
|
5.6
|
|||
| 26 Stokta |
5.7
|
1.7
|
303 Stainless Steel
|
2.0
|
M3
|
6.0
|
3.6
|
|||
| 915 Stokta |
7.6
|
2.2
|
303 Stainless Steel
|
2.5
|
M4
|
6.0
|
4.5
|
|||
| 33 Stokta |
17.5
|
5.5
|
303 Stainless Steel
|
6.0
|
M10
|
16.0
|
10.6
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
21.0
|
6.6
|
303 Stainless Steel
|
8.0
|
M12
|
40.0
|
12.9
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
14.0
|
4.4
|
303 Stainless Steel
|
5.0
|
M8
|
16.0
|
8.5
|
|||
| 1612 Stokta |
10.5
|
3.3
|
303 Stainless Steel
|
4.0
|
M6
|
16.0
|
6.8
|
|||
| 38509 Stokta |
14.0
|
4.4
|
303 Stainless Steel
|
5.0
|
M8
|
12.0
|
8.5
|
|||
| 209 Stokta |
9.5
|
2.8
|
303 Stainless Steel
|
3.0
|
M5
|
10.0
|
5.6
|
|||
| 29 Stokta |
7.6
|
2.2
|
316 Stainless Steel
|
2.5
|
M4
|
8.0
|
4.5
|
|||
| 56 Stokta |
9.5
|
2.8
|
316 Stainless Steel
|
3.0
|
M5
|
16.0
|
5.6
|
|||
| 478 Stokta |
14.0
|
4.4
|
316 Stainless Steel
|
5.0
|
M8
|
16.0
|
8.5
|
|||
| 3153 Stokta |
5.7
|
1.7
|
316 Stainless Steel
|
2.0
|
M3
|
10.0
|
3.6
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
17.5
|
5.5
|
316 Stainless Steel
|
6.0
|
M10
|
20.0
|
10.6
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
14.0
|
4.4
|
316 Stainless Steel
|
5.0
|
M8
|
20.0
|
8.5
|
|||
| 56 Stokta |
9.5
|
2.8
|
316 Stainless Steel
|
3.0
|
M5
|
20.0
|
5.6
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin