Menü Arama

Alyan Baş Sızdırmazlık Vidası M6 25.0 303 Stainless Steel

Altıgen tahrikli Alyan Başlı Sızdırmazlık Vidalar, uygulamayı kir, sıvı ve gazlara karşı korumak için tasarlanmıştır. Dolaplar, vites kutuları ve motorlar gibi uygulamalarda dişli ve dişsiz deliklerde kullanılır. Paslanmaz çelikten mamuldür ve -100°C ile +260°C arası sıcaklıklara uygundur.
Ürün kodu:

20224592

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 150,3195 TL
50 - 99 120,2556 TL
100 - 199 112,7397 TL
200 - 499 105,2237 TL
500 + 97,7074 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

150,32 TL

1 x 150,3195 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M6
l1 25.0
h1 max 3.3
d2 max 10.5
A/F 4.0
d3 ±0.05 6.8
Malzeme 303 Stainless Steel
Sürüş Tipi Altıgen Milli
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin