Menü Arama

Alyan Baş Sızdırmazlık Vidası M6 30.0 303 Stainless Steel

Altıgen tahrikli Alyan Başlı Sızdırmazlık Vidalar, uygulamayı kir, sıvı ve gazlara karşı korumak için tasarlanmıştır. Dolaplar, vites kutuları ve motorlar gibi uygulamalarda dişli ve dişsiz deliklerde kullanılır. Paslanmaz çelikten mamuldür ve -100°C ile +260°C arası sıcaklıklara uygundur.
Ürün kodu:

20224608

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 156,1912 TL
50 - 99 124,9534 TL
100 - 199 117,1436 TL
200 - 499 109,3339 TL
500 + 101,5245 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

156,19 TL

1 x 156,1912 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M6
l1 30.0
h1 max 3.3
d2 max 10.5
A/F 4.0
d3 ±0.05 6.8
Malzeme 303 Stainless Steel
Sürüş Tipi Altıgen Milli
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin