Menü Arama

Alyan Baş Sızdırmazlık Vidası M12 50.0 303 Stainless Steel

Altıgen tahrikli Alyan Başlı Sızdırmazlık Vidalar, uygulamayı kir, sıvı ve gazlara karşı korumak için tasarlanmıştır. Dolaplar, vites kutuları ve motorlar gibi uygulamalarda dişli ve dişsiz deliklerde kullanılır. Paslanmaz çelikten mamuldür ve -100°C ile +260°C arası sıcaklıklara uygundur.
Ürün kodu:

20224752

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 214,9099 TL
50 - 99 171,9278 TL
100 - 199 161,1824 TL
200 - 499 150,4369 TL
500 + 139,6915 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

214,91 TL

1 x 214,9099 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M12
l1 50.0
h1 max 6.6
d2 max 21.0
A/F 8.0
d3 ±0.05 12.9
Malzeme 303 Stainless Steel
Sürüş Tipi Altıgen Milli
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin